Menu Search

Łożysko 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Czarny

Te łożyska ślizgowe z kołnierzem wykonane z poliamidu i PFTE pasują do złączek DIN H6-H7. Po zamontowaniu luz łożyska wynosi około 1% średnicy wału. Bardzo niski współczynnik tarcia 0,11 (statystyczny) i dobre rozpraszanie ciepła.
Numer produktu Essentra:

10323366

Numer produktu produkcyjny:

008749023243

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 6,5957 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

329,79 zł

50 x 6,5957 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wału 18.0 mm
Długość wału 16.0 mm
Całkowita długość 17.0 mm
Grubość kołnierza 1.0 mm
Rodzaj łożyska Łożysko ślizgowe
Maks. temperatura aplikowania 120 °C
Znamionowa średnica wewnętrzna 16.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6; włókno szklane; politetrafluoroetylen
Średnica zewnętrzna 18.0 mm
Standard pomiarowy Metryczny
Średnica otworu pod trzon 16.0 mm
Średnica zewnętrzna kołnierza 24.0 mm
Nominalna średnica zewnętrzna 18.0 mm
Flanged Tak
Średnica wewnętrzna 16.0 mm
Średnica całkowita 17.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt