Zamki dociskowe regulowane oferują stopień ochrony IP65 i są wykonane z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno. Oferują docisk wynoszący 6 mm i są dostępne z 3 różnymi krzywkami: płaskimi, odsadzonymi i głębokimi. Krzywka może się przesuwać w przód lub w tył. Zamek oferuje dobry docisk i tłumienie hałasu. Dostępne są 2 wymiary montażowe: 20,2 mm x 22,2 mm oraz 19,2 mm x 22,2 mm.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość otworu montażowego | Maks. docisk | Orientacja montażu | Materiał zapadki | Rodzaj klucza | Maks. kompatybilna grubość drzwi | Kup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323,2902 zł - 387,9482 zł | W produkcji |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
Klucz trójkątny
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
227,1007 zł - 272,5209 zł | 15 Na stanie |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
Klucz dwubrodowy
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
323,2902 zł - 387,9482 zł | W produkcji |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
Klucz trójkątny
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
227,1007 zł - 272,5209 zł | 6 Na stanie |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
Klucz trójkątny
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
227,1007 zł - 272,5209 zł | 2 Na stanie |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
Klucz kwadratowy
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
227,1007 zł - 272,5209 zł | 5 Na stanie |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
Klucz z nacięciem
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
227,1007 zł - 272,5209 zł | W produkcji |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
Klucz kolejowy
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
61,6293 zł - 73,9551 zł | W produkcji |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
Zamak
|
Klucz sześciokątny
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
61,5972 zł - 73,9166 zł | W produkcji |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
Zamak
|
Klucz cylindryczny
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
277,0361 zł - 332,4434 zł | W produkcji |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Prawe
|
Stal nierdzewna
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||
383,3302 zł - 459,9962 zł | W produkcji |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
Klucz kolejowy
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||
277,0361 zł - 332,4434 zł | W produkcji |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Prawe
|
Stal nierdzewna
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||
63,5383 zł - 76,2459 zł | 5 Na stanie |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
Zamak
|
Klucz kwadratowy
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
64,0096 zł - 76,8115 zł | W produkcji |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
Zamak
|
Klucz dwubrodowy
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
60,9206 zł - 73,1047 zł | W produkcji |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
Zamak
|
Klucz cylindryczny
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
64,0096 zł - 76,8115 zł | W produkcji |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
Zamak
|
Klucz trójkątny
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
20119690 | 60,1204 zł - 72,1446 zł | W produkcji |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
Zamak
|
Klucz kwadratowy
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
60,9027 zł - 73,0833 zł | 42 Na stanie |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
Zamak
|
Klucz kwadratowy
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
60,8707 zł - 73,0448 zł | W produkcji |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
Zamak
|
Klucz sześciokątny
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
62,0044 zł - 74,4052 zł | 48 Na stanie |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
Zamak
|
Klucz cylindryczny
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować