20075163
4402409901001E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 317,6431 zł |
50 + | 264,7025 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wykończenie | Bez wykończenia |
---|---|
Materiał zapadki | Stal nierdzewna |
Materiał osłony | Stal nierdzewna |
Materiał krzywki | Stal nierdzewna |
Orientacja montażu | Lewe |
Rodzaj klucza | Klucz specjalny |
Klasa stali nierdzewnej | AISI 316;AISI 304 |
Maks. docisk | 6.0 mm |
Maks. docisk | 0.236 in |
Całkowita długość | 86.0 mm |
Całkowita długość | 3.386 in |
Szerokość otworu montażowego | 20.2 mm |
Szerokość otworu montażowego | 0.795 in |
Maks. kompatybilna grubość drzwi | 22.0 mm |
Maks. kompatybilna grubość drzwi | 0.866 in |
Kod towaru | 8301409000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować