20125486
3402120701E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 77,5093 zł |
25 + | 64,5911 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wykończenie | Lakierowane proszkowo |
---|---|
Materiał zapadki | Zamak |
Materiał osłony | Stop cynku |
Materiał krzywki | Stal |
Orientacja montażu | Lewe |
Rodzaj klucza | Bez klucza |
Maks. docisk | 6.0 mm |
Maks. docisk | 0.236 in |
Całkowita długość | 76.0 mm |
Całkowita długość | 2.992 in |
Szerokość otworu montażowego | 20.2 mm |
Szerokość otworu montażowego | 0.795 in |
Maks. kompatybilna grubość drzwi | 32.0 mm |
Maks. kompatybilna grubość drzwi | 1.26 in |
Kod towaru | 8301300000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować