Stożkowe zaślepki maskujące są dostępne jako elementy lite lub wydrążone ułatwiające wciskanie. Te zaślepki wielokrotnego użytku wykazują znakomitą odporność na substancje chemiczne, są dostępne w wariancie z silikonu i EPDM; nadają się do zastosowań wymagających pod względem temperatury.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica stożka | Kolor | Materiał | Uchwyt zatrzasku | Min. średnica stożka | Rodzaj zaślepki | Kup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W produkcji |
2.203 in
55.96 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
With Tab
|
1.875 in
47.63 mm
|
Hollow
|
|||||
W produkcji |
1.063 in
27.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
With Tab
|
0.906 in
23.01 mm
|
Hollow
|
|||||
W produkcji |
1.437 in
36.50 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
With Tab
|
1.187 in
30.15 mm
|
Hollow
|
|||||
W produkcji |
1.25 in
31.75 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
With Tab
|
1.031 in
26.19 mm
|
Hollow
|
|||||
W produkcji |
1.969 in
50.01 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
With Tab
|
1.625 in
41.28 mm
|
Hollow
|
|||||
44,2878 zł - 44,2878 zł | W produkcji |
2.5 in
63.5 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
Without Tab
|
2.126 in
54.0 mm
|
Hollow
|
||||
67,1708 zł - 67,1708 zł | 20 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
Without Tab
|
2.437 in
61.9 mm
|
Hollow
|
||||
30,1062 zł - 30,1062 zł | 5 Na stanie |
2.087 in
53.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
Without Tab
|
1.772 in
45.0 mm
|
Hollow
|
||||
0,408 zł - 0,5061 zł | 200 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
Without Tab
|
0.063 in
1.6 mm
|
Solid
|
||||
1,4502 zł - 1,4502 zł | 2000 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
Without Tab
|
0.354 in
9.0 mm
|
Solid
|
||||
2,6076 zł - 2,6076 zł | 2586 Na stanie |
0.78 in
19.8 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
Without Tab
|
0.626 in
15.9 mm
|
Solid
|
||||
7,3487 zł - 7,3487 zł | 70 Na stanie |
1.252 in
31.8 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
Without Tab
|
1.031 in
26.2 mm
|
Solid
|
||||
0,3692 zł - 0,4596 zł | 4000 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
Without Tab
|
0.02 in
0.5 mm
|
Solid
|
||||
1,14 zł - 1,14 zł | 11900 Na stanie |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
Without Tab
|
0.189 in
4.8 mm
|
Solid
|
||||
1,8964 zł - 1,8964 zł | W produkcji |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
Without Tab
|
0.311 in
7.9 mm
|
Solid
|
||||
10249048 | 2,2869 zł - 2,2869 zł | W produkcji |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
Without Tab
|
0.563 in
14.3 mm
|
Solid
|
|||
9,4544 zł - 9,4544 zł | 13 Na stanie |
1.531 in
38.9 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
Without Tab
|
1.252 in
31.8 mm
|
Solid
|
||||
11,8528 zł - 11,8528 zł | W produkcji |
1.811 in
46.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
Without Tab
|
1.5 in
38.1 mm
|
Solid
|
||||
17,9745 zł - 17,9745 zł | 9 Na stanie |
2.469 in
62.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
Without Tab
|
1.969 in
50.0 mm
|
Solid
|
||||
36,8315 zł - 36,8315 zł | 26 Na stanie |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
Without Tab
|
3 in
76.2 mm
|
Solid
|
||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować