20566678
20566678
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
Rodzaj zaślepki | Hollow |
---|---|
Rodzaj montażu | Montaż wciskany |
Pełny materiał | Silikon |
Kolor | Naturalny |
Kompatybilne standardy gwintów | Metryczny |
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | M56 |
Min. średnica stożka | 47.63 mm |
Min. średnica stożka | 1.875 in |
Wysokość całkowita | 44.45 mm |
Wysokość całkowita | 1.75 in |
Uchwyt zatrzasku | With Tab |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować