High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Dostępne w wersji litej lub wydrążonej, ułatwiającej docisk, dzięki czemu pasują do otworów gwintowanych i niegwintowanych.Wielokrotnego użytku, wykonane z silikonu odpornego na wysokie temperatury lub ekonomicznego materiału EPDM o obniżonej temperaturze.Stosowane w przemyśle chemicznym, obróbce skrawaniem i maszynach przemysłowych. Materiał: EPDM, Silikon, TPR Kolor: Czarny, Naturalny, Żółty, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Kolor | d2 | Materiał | H | Uchwyt zatrzasku | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,765 zł - 3,765 zł | 100 Na stanie |
0.61 in
15.5 mm
|
Jasnozielony
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,2271 zł - 1,2271 zł | 900 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Żółty
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 5,1037 zł - 5,1037 zł | 100 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturalny
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
| 25,0952 zł - 25,0952 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
Żółty
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
| 10192184 | 1,1546 zł - 1,1546 zł | 3446 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Czerwony
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikon
|
0.748 in
19.0 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
|
| 18,3065 zł - 18,3065 zł | 100 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
Zielony
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
| 6,3308 zł - 6,3308 zł | 400 Na stanie |
0.937 in
23.8 mm
|
Naturalny
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,8964 zł - 1,8964 zł | 12400 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
2
|
||
| 2,1614 zł - 2,1614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,8825 zł - 1,8825 zł | 7200 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 10374436 | 6,0798 zł - 6,0798 zł | 335 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
Naturalny
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
|
| 0,8444 zł - 1,0471 zł | 5900 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturalny
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 17,9745 zł - 17,9745 zł | 100 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturalny
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 18,7693 zł - 18,7693 zł | 50 Na stanie |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturalny
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 10248997 | 1,1838 zł - 1,1838 zł | 4000 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
|
| 39,3158 zł - 44,8936 zł | 20 Na stanie |
3.252 in
82.6 mm
|
Naturalny
|
4 in
101.6 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 10249093 | 10,1795 zł - 10,1795 zł | 100 Na stanie |
1.311 in
33.3 mm
|
Naturalny
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
|
| 1,3261 zł - 1,3261 zł | 3400 Na stanie |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturalny
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 13,2612 zł - 13,2612 zł | 150 Na stanie |
1.626 in
41.3 mm
|
Naturalny
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,7514 zł - 0,9283 zł | 21000 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturalny
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować