Menu Search

Gałki radełkowane

Na stanie

Męskie pokrętła mają uchwyt z radełkowaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te bardzo wytrzymałe pokrętła są wkładane w żeńskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
102 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pokrętła Rozmiar gwintu Materiał gwintu Rodzaj mocowania Długość gwintu Materiał pokrętła Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
M10
Stal nierdzewna
Gwint żeński
20.0 mm
Stal nierdzewna
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
M10
Stal nierdzewna
Gwint żeński
18.0 mm
Stal nierdzewna
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
M8
Stal nierdzewna
Śruba dwustronna
16.0 mm
Stal nierdzewna
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
M12
Stal nierdzewna
Śruba dwustronna
40.0 mm
Stal nierdzewna
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
M12
Stal nierdzewna
Śruba dwustronna
30.0 mm
Stal nierdzewna
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
M10
Stal nierdzewna
Gwint żeński
16.0 mm
Stal nierdzewna
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
M10
Stal nierdzewna
Śruba dwustronna
20.0 mm
Stal nierdzewna
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
M8
Stal nierdzewna
Gwint żeński
16.0 mm
Stal nierdzewna
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
M12
Stal nierdzewna
Gwint żeński
22.0 mm
Stal nierdzewna
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
M12
Stal nierdzewna
Śruba dwustronna
25.0 mm
Stal nierdzewna
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
M8
Stal nierdzewna
Gwint żeński
15.0 mm
Stal nierdzewna
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
M8
Stal nierdzewna
Śruba dwustronna
25.0 mm
Stal nierdzewna
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
M6
Stal nierdzewna
Gwint żeński
13.0 mm
Stal nierdzewna
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
M8
Stal nierdzewna
Gwint żeński
15.0 mm
Stal nierdzewna
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
M10
Stal nierdzewna
Śruba dwustronna
30.0 mm
Stal nierdzewna
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
M8
Stal nierdzewna
Gwint żeński
13.0 mm
Stal nierdzewna
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
M10
Stal nierdzewna
Gwint żeński
20.0 mm
Stal nierdzewna
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
M12
Stal nierdzewna
Gwint żeński
20.0 mm
Stal nierdzewna
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
M8
Stal nierdzewna
Śruba dwustronna
20.0 mm
Stal nierdzewna
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
M6
Stal nierdzewna
Gwint żeński
12.0 mm
Stal nierdzewna
  • z 6
Pokrętło 60.0 mm M10 20.0 mm Stal nierdzewna

10501795


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Średnica pokrętła
    60.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    22.0 mm
  • Wysokość całkowita
    39.0 mm
Pokrętło 50.0 mm M10 18.0 mm Stal nierdzewna

10501764


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    18.0 mm
  • Średnica pokrętła
    50.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    17.0 mm
  • Wysokość całkowita
    34.0 mm
Pokrętło 40.0 mm M8 16.0 mm Stal nierdzewna

10501672


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    15.5 mm
  • Wysokość całkowita
    46.5 mm
Pokrętło 60.0 mm M12 40.0 mm Stal nierdzewna

10501832


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Średnica pokrętła
    60.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    21.0 mm
  • Wysokość całkowita
    79.0 mm
Pokrętło 60.0 mm M12 30.0 mm Stal nierdzewna

10501825


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Średnica pokrętła
    60.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    21.0 mm
  • Wysokość całkowita
    69.0 mm
Pokrętło 50.0 mm M10 16.0 mm Stal nierdzewna

10501757


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Średnica pokrętła
    50.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    17.0 mm
  • Wysokość całkowita
    34.0 mm
Pokrętło 50.0 mm M10 20.0 mm Stal nierdzewna

10501726


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Średnica pokrętła
    50.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    17.0 mm
  • Wysokość całkowita
    54.0 mm
Pokrętło 50.0 mm M8 16.0 mm Stal nierdzewna

10501771


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Średnica pokrętła
    50.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    16.0 mm
  • Wysokość całkowita
    34.0 mm
Pokrętło 60.0 mm M12 22.0 mm Stal nierdzewna

10501856


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    22.0 mm
  • Średnica pokrętła
    60.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    21.0 mm
  • Wysokość całkowita
    39.0 mm
Pokrętło 60.0 mm M12 25.0 mm Stal nierdzewna

10501818


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Średnica pokrętła
    60.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    21.0 mm
  • Wysokość całkowita
    64.0 mm
Pokrętło 40.0 mm M8 15.0 mm Stal nierdzewna

10501719


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    15.0 mm
  • Wysokość całkowita
    30.5 mm
Pokrętło 40.0 mm M8 25.0 mm Stal nierdzewna

10501696


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    15.5 mm
  • Wysokość całkowita
    55.5 mm
Pokrętło 40.0 mm M6 13.0 mm Stal nierdzewna

10501658


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    13.0 mm
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    15.5 mm
  • Wysokość całkowita
    30.5 mm
Pokrętło 50.0 mm M8 15.0 mm Stal nierdzewna

10501788


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Średnica pokrętła
    50.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    17.0 mm
  • Wysokość całkowita
    34.0 mm
Pokrętło 50.0 mm M10 30.0 mm Stal nierdzewna

10501740


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Średnica pokrętła
    50.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    17.0 mm
  • Wysokość całkowita
    64.0 mm
Pokrętło 40.0 mm M8 13.0 mm Stal nierdzewna

10501702


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    13.0 mm
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    15.5 mm
  • Wysokość całkowita
    30.5 mm
Pokrętło 60.0 mm M10 20.0 mm Stal nierdzewna

10501801


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Średnica pokrętła
    60.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    21.0 mm
  • Wysokość całkowita
    39.0 mm
Pokrętło 60.0 mm M12 20.0 mm Stal nierdzewna

10501849


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Średnica pokrętła
    60.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    21.0 mm
  • Wysokość całkowita
    39.0 mm
Pokrętło 40.0 mm M8 20.0 mm Stal nierdzewna

10501689


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    15.5 mm
  • Wysokość całkowita
    50.5 mm
Pokrętło 40.0 mm M6 12.0 mm Stal nierdzewna

10501665


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    15.5 mm
  • Wysokość całkowita
    30.5 mm