10501832
1504736
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozmiar gwintu | M12 |
|---|---|
| Długość gwintu | 1.575 in |
| Długość gwintu | 40.0 mm |
| Średnica pokrętła | 2.362 in |
| Średnica pokrętła | 60.0 mm |
| Wysokość pokrętła | 0.827 in |
| Wysokość pokrętła | 21.0 mm |
| Wysokość całkowita | 3.11 in |
| Wysokość całkowita | 79.0 mm |
| Średnica mostka | 0.984 in |
| Średnica mostka | 25.0 mm |
| Wysokość mostka | 0.709 in |
| Wysokość mostka | 18.0 mm |
| Materiał gwintu | Stal nierdzewna |
| Rodzaj mocowania | Śruba dwustronna |
| Materiał pokrętła | Stal nierdzewna |
| Kod towaru | 8487905990 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować