Menu Search

Pokrętło 40.0 mm M8 15.0 mm Stal nierdzewna

Numer produktu Essentra:

10501719

Numer produktu produkcyjny:

1504724

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M8
Długość gwintu 15.0 mm
Średnica pokrętła 40.0 mm
Wysokość pokrętła 15.0 mm
Wysokość całkowita 30.5 mm
Średnica mostka 18.0 mm
Wysokość mostka 15.5 mm
Materiał gwintu Stal nierdzewna
Rodzaj mocowania Gwint żeński
Materiał pokrętła Stal nierdzewna
Kod towaru 8487905990

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt