10501788
1504731
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozmiar gwintu | M8 |
|---|---|
| Długość gwintu | 0.591 in |
| Długość gwintu | 15.0 mm |
| Średnica pokrętła | 50.0 mm |
| Średnica pokrętła | 1.969 in |
| Wysokość pokrętła | 0.669 in |
| Wysokość pokrętła | 17.0 mm |
| Wysokość całkowita | 1.339 in |
| Wysokość całkowita | 34.0 mm |
| Średnica mostka | 0.827 in |
| Średnica mostka | 21.0 mm |
| Wysokość mostka | 17.0 mm |
| Wysokość mostka | 0.669 in |
| Materiał gwintu | Stal nierdzewna |
| Rodzaj mocowania | Gwint żeński |
| Materiał pokrętła | Stal nierdzewna |
| Kod towaru | 8487905990 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować