Menu Search

Pokrętło 50.0 mm M8 16.0 mm Stal nierdzewna

Numer produktu Essentra:

10501771

Numer produktu produkcyjny:

1504730

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 15

Zamów wielokrotność 15

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M8
Długość gwintu 16.0 mm
Średnica pokrętła 50.0 mm
Wysokość pokrętła 16.0 mm
Wysokość całkowita 34.0 mm
Średnica mostka 21.0 mm
Wysokość mostka 18.0 mm
Materiał gwintu Stal nierdzewna
Rodzaj mocowania Gwint żeński
Materiał pokrętła Stal nierdzewna
Kod towaru 8487905990

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt