Menu Search

Elastyczne nasadki profili — odporne na działanie kwasów

Na stanie

Elastyczne nasadki profili są wykonane z giętkiego materiału, który można rozciągnąć do większej średnicy, aby nałożyć na chroniony element. Zapewniają zabezpieczenie końcówek gwintowanych i niegwintowanych.

Nasadki te są wyposażony w wypustkę umożliwiającą zamocowanie haczyka lakierniczego. Idealnie nadają się do niskotemperaturowych zastosowań związanych z maskowaniem.

Nasadki te są wykonane z materiału odpornego na działanie kwasów.

  • Można je rozciągnąć na większą średnicę w celu ciasnego zamocowania.
  • Służą do zabezpieczenia końcówek gwintowanych i niegwintowanych.
  • Są wyposażone w wypustkę umożliwiającą zamocowanie haczyka.
Materiał: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Kolor: Czarny Grupa SR: SR1021

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
49 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h d Typ Kup
0,9872 zł - 0,9872 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
29.0 mm
11.0 mm
4
1,3777 zł - 3,3754 zł 164541 Na stanie
29.5 mm
15.0 mm
4
0,495 zł - 1,2128 zł 231000 Na stanie
23.5 mm
5.0 mm
4
1,9382 zł - 4,7488 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.5 mm
21.0 mm
2
1,6594 zł - 4,0655 zł 8000 Na stanie
24.0 mm
4.0 mm
3
1,4502 zł - 3,553 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
29.5 mm
17.0 mm
4
3,0259 zł - 7,4136 zł 5442 Na stanie
33.5 mm
27.0 mm
2
1,2633 zł - 3,0952 zł 3000 Na stanie
29.5 mm
14.0 mm
4
0,7892 zł - 1,9336 zł 5500 Na stanie
25.0 mm
9.0 mm
4
2,259 zł - 5,5345 zł 5200 Na stanie
34.5 mm
23.0 mm
2
1,5339 zł - 3,758 zł 1300 Na stanie
28.5 mm
18.0 mm
2
10084281 2,51 zł - 6,1495 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.5 mm
25.0 mm
2
0,5354 zł - 1,3119 zł 7600 Na stanie
24.0 mm
7.0 mm
3
1,4641 zł - 3,5872 zł 5280 Na stanie
28.5 mm
20.0 mm
2
1,05 zł - 2,5725 zł 82024 Na stanie
29.0 mm
13.0 mm
2
0,6512 zł - 1,5954 zł 28088 Na stanie
24.5 mm
8.0 mm
3
0,785 zł - 1,9234 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
29.5 mm
10.0 mm
3
2,8586 zł - 7,0036 zł 2700 Na stanie
34.5 mm
26.0 mm
2
2,8865 zł - 7,0719 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.5 mm
28.0 mm
2
2,0498 zł - 5,0221 zł 2400 Na stanie
34.0 mm
22.0 mm
2
  • z 3
Elastyczne nasadki 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Czarny

10488362

Przedział cen netto
0,9872 zł - 0,9872 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    125 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Elastyczne nasadki 15.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Czarny

10084212

Przedział cen netto
3,3754 zł - 1,3777 zł

Zapasy magazynowe
164541 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatura maksymalna
    125 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Elastyczne nasadki 5.0 mm 23.5 mm TPE/TPV – PIR Czarny

10084168

Przedział cen netto
1,2128 zł - 0,495 zł

Zapasy magazynowe
231000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Temperatura maksymalna
    125 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Elastyczne nasadki 21.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Czarny

10084250

Przedział cen netto
4,7488 zł - 1,9382 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatura maksymalna
    125 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Elastyczne nasadki 4.0 mm 24.0 mm TPE/TPV Czarny

10087725

Przedział cen netto
4,0655 zł - 1,6594 zł

Zapasy magazynowe
8000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    95 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Elastyczne nasadki 17.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Czarny

10084236

Przedział cen netto
3,553 zł - 1,4502 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatura maksymalna
    125 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Elastyczne nasadki 27.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR Czarny

10084304

Przedział cen netto
7,4136 zł - 3,0259 zł

Zapasy magazynowe
5442 Na stanie
Atrybuty
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Temperatura maksymalna
    125 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Elastyczne nasadki 14.0 mm 29.5 mm TPE/TPV – PIR Czarny

10084205

Przedział cen netto
3,0952 zł - 1,2633 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatura maksymalna
    125 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Elastyczne nasadki 9.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Czarny

10084182

Przedział cen netto
1,9336 zł - 0,7892 zł

Zapasy magazynowe
5500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    125 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Elastyczne nasadki 23.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Czarny

10084274

Przedział cen netto
5,5345 zł - 2,259 zł

Zapasy magazynowe
5200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatura maksymalna
    125 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Elastyczne nasadki 18.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR Czarny

10084243

Przedział cen netto
3,758 zł - 1,5339 zł

Zapasy magazynowe
1300 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Temperatura maksymalna
    125 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Elastyczne nasadki 25.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Czarny

10084281

Przedział cen netto
6,1495 zł - 2,51 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatura maksymalna
    125 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Elastyczne nasadki 7.0 mm 24.0 mm TPE/TPV – PIR Czarny

10125830

Przedział cen netto
1,3119 zł - 0,5354 zł

Zapasy magazynowe
7600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    95 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Elastyczne nasadki 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR Czarny

10087824

Przedział cen netto
3,5872 zł - 1,4641 zł

Zapasy magazynowe
5280 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Temperatura maksymalna
    95 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Elastyczne nasadki 13.0 mm 29.0 mm TPE/TPV – PIR Czarny

10087794

Przedział cen netto
2,5725 zł - 1,05 zł

Zapasy magazynowe
82024 Na stanie
Atrybuty
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    95 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Elastyczne nasadki 8.0 mm 24.5 mm TPE/TPV Czarny

10125847

Przedział cen netto
1,5954 zł - 0,6512 zł

Zapasy magazynowe
28088 Na stanie
Atrybuty
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Temperatura maksymalna
    95 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Elastyczne nasadki 10.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Czarny

10087763

Przedział cen netto
1,9234 zł - 0,785 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    10.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatura maksymalna
    95 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Elastyczne nasadki 26.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Czarny

10084298

Przedział cen netto
7,0036 zł - 2,8586 zł

Zapasy magazynowe
2700 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatura maksymalna
    125 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Elastyczne nasadki 28.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR Czarny

10125854

Przedział cen netto
7,0719 zł - 2,8865 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    28.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Temperatura maksymalna
    95 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Elastyczne nasadki 22.0 mm 34.0 mm TPE/TPV – PIR Czarny

10084267

Przedział cen netto
5,0221 zł - 2,0498 zł

Zapasy magazynowe
2400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    125 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV