10631690
1218567
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 74,5866 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica otworu | 40.0 mm |
|---|---|
| Średnica otworu | 1.575 in |
| Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
| Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
| Maksymalne ugięcie | 53.1 mm |
| Maksymalne ugięcie | 2.091 in |
| Siła maksymalna | 6554.0 N |
| Siła maksymalna | 6554.0 N |
| Maksymalne ugięcie robocze | 42.0 mm |
| Maksymalne ugięcie robocze | 1.654 in |
| Maksymalna siła robocza | 5147.0 N |
| Maksymalna siła robocza | 5147.0 N |
| Optymalne ugięcie robocze | 1.102 in |
| Optymalne ugięcie robocze | 28.0 mm |
| Całkowita długość | 5.512 in |
| Całkowita długość | 140.0 mm |
| Średnica pręta | 0.787 in |
| Średnica pręta | 20.0 mm |
| Ugięcie sprężyny | 123.4 Nmm |
| Ugięcie sprężyny | 123.4 Nmm |
| Kolor | Czerwony |
| Materiał | Chromowa stal stopowa |
| Typ | Heavy Duty |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować