10631577
1218586
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 224,3924 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica otworu | 63.0 mm |
|---|---|
| Średnica otworu | 2.48 in |
| Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
| Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
| Maksymalne ugięcie | 1.181 in |
| Maksymalne ugięcie | 30.0 mm |
| Siła maksymalna | 15450.0 N |
| Siła maksymalna | 15450.0 N |
| Maksymalne ugięcie robocze | 1.051 in |
| Maksymalne ugięcie robocze | 26.7 mm |
| Maksymalna siła robocza | 13751.0 N |
| Maksymalna siła robocza | 13751.0 N |
| Optymalne ugięcie robocze | 0.701 in |
| Optymalne ugięcie robocze | 17.8 mm |
| Całkowita długość | 89.0 mm |
| Całkowita długość | 3.504 in |
| Średnica pręta | 1.496 in |
| Średnica pręta | 38.0 mm |
| Ugięcie sprężyny | 515.0 Nmm |
| Ugięcie sprężyny | 515.0 Nmm |
| Kolor | Czerwony |
| Materiał | Chromowa stal stopowa |
| Typ | Heavy Duty |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować