10631669
1218590
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 6 + | 376,845 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica otworu | 63.0 mm |
|---|---|
| Średnica otworu | 2.48 in |
| Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
| Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
| Maksymalne ugięcie | 56.5 mm |
| Maksymalne ugięcie | 2.224 in |
| Siła maksymalna | 15199.0 N |
| Siła maksymalna | 15199.0 N |
| Maksymalne ugięcie robocze | 45.6 mm |
| Maksymalne ugięcie robocze | 1.795 in |
| Maksymalna siła robocza | 12266.0 N |
| Maksymalna siła robocza | 12266.0 N |
| Optymalne ugięcie robocze | 28.0 mm |
| Optymalne ugięcie robocze | 1.102 in |
| Całkowita długość | 5.984 in |
| Całkowita długość | 152.0 mm |
| Średnica pręta | 1.496 in |
| Średnica pręta | 38.0 mm |
| Ugięcie sprężyny | 269.0 Nmm |
| Ugięcie sprężyny | 269.0 Nmm |
| Kolor | Czerwony |
| Materiał | Chromowa stal stopowa |
| Typ | Heavy Duty |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować