Essentra: een partner voor de bouwmachine industrie

Samen kansen verzilveren in de vierde industriële revolutie, met Essentra als partner voor fabrikanten van bouw-, landbouw- en mijnbouwmachines

De Vierde Industriële Revolutie (4IR) is fascinerend. De kansen die de 4IR met zich meebrengt zijn inspirerend en de uitdagingen zijn motiverend.

Wanneer je je openstelt voor de mogelijkheden, word je al snel verleid om groot en conceptueel te denken. En dat is mooi, want in veel gevallen is dat de start van een briljant idee. Maar uiteindelijk moeten die ideeën zich ook naar de praktijk vertalen. Dat begint vaak met het ontwikkelen van virtuele en fysieke prototypes. Later worden nieuwe productlijnen gerealiseerd door het combineren van alle opgedane kennis met de nieuwste mogelijkheden die deze tijd ons brengt.

Kennis en kwaliteit zijn belangrijke pijlers om een succesvol concept te ontwikkelen. Op beide pijlers is Essentra Components een prettige partner om mee samen te werken. Niet alleen zijn wij producent en leverancier van vaak kleine, maar essentiële onderdelen, we hebben ook de kennis in huis om samen met bedrijven in de machinebouw te werken aan de ontwikkeling van innovatieve bouwmachines, landbouwmachines en mijnbouwmachines.

Essentra produceert dagelijks miljoenen kleine, essentiële onderdelen vanuit 14 productielocaties en distribueert deze via 40 verkoop- en distributiecentra naar 29 landen verspreid over 4 continenten. En dat naar een breed scala aan branches. We zijn de go-to partner en leverancier voor 70% van de wereldtop in land- en mijnbouwmachines. Zo zijn de componenten van Essentra vindbaar in alle uithoeken van de Vierde Industriële Revolutie.

De fabrikanten van bouw-, landbouw- en mijnbouwmachines waar wij aan leveren, verwerken bijvoorbeeld onze (voor de mijnbouw) goedgekeurde, vlamvertragende, antistatische en extreem duurzame hydraulische slangbeschermers. Vanwege de uitzonderlijke anti-pleteigenschappen en hoge schuurbestendigheid beperkt deze beschermer ook het risico op industriële ongevallen.

Daarnaast leveren we ook trillingsdempers, hittebestendige kabelhoezen, slangklemmen en andere kabelbeheer-onderdelen zoals trekriemen voor hydraulische slangen die zijn ontworpen om natuurlijke uitzetting van de slang mogelijk te maken.

Welke onderdelen zijn nog meer belangrijk? Scharnieren? Sloten? Randbescherming? Van de handgreep op de deur tot de paneelbevestiging van de toegangsluiken en van de noodstopknop tot de knoppen van de bedieningshendels, Essentra levert het allemaal.

Eigenlijk is het met 45.000 verschillende onderdelen (waarvan we er een miljard op voorraad hebben liggen) ook veel te veel om op te noemen. Dit zijn dan ook slechts enkele voorbeelden waar Essentra Components een waardevolle partner kan zijn door haar brede assortiment van kwaliteitsproducten en door de kennis die inhouse aanwezig is. Op deze manier werkt Essentra mee aan het realiseren van de ambities van de bouw-, landbouw- en mijnbouw-industrie. Bovendien zijn we als fabrikant en distributeur zelf ook intensief bezig met De Vierde Industriële Revolutie.

Onze klanten komen continue met innovatieve ideeën. Onze vier R&D-teams werken vandaag aan de onderdelen van morgen. Daarbij gebruiken ze niet alleen 3D-printers, maar ook virtual prototyping. Zo kunnen we bij de meeste van onze producten ook gratis downloadbare CAD-bestanden leveren, zodat onze klanten de producten kunnen uitproberen in hun eigen virtuele prototypes.

Naast onze focus op virtual prototyping zijn we ook bezig met het vervangen van onze bestaande productiemachines door de meest geavanceerde machines die de snelheid en beschikbaarheid van onze onderdelen naar een volgend level brengen. Onze nieuwe machines maken deel uit van het Internet of Things en geven operationele managers volledig inzicht in het productieproces. Zo kunnen ze het proces snel en gemakkelijk aanpassen. Het onderhoud van onze productielijnen is daardoor ook voorspelbaar geworden. Dit stelt ons team in staat om potentiële knelpunten in het proces op te lossen voordat ze een probleem worden. Zo wordt ons productieproces efficiënter en zorgt het voor consistente producten van hoge kwaliteit.

De toename van de beschikbare gegevens van onze productie- en distributieprocessen zorgt ervoor dat we meer zichtbaarheid hebben in ons hele bedrijf - van snelle online steekproeven tot een snelle overdracht van informatie van onze e-commercesite naar de werkvloer. We gebruiken Big Data om veel onderdelen van ons bedrijf te verbeteren. Al deze innovaties hebben slechts één simpel doel: zorgen dat het voor onze klanten in de bouw-, landbouw- en mijnbouwmachine industrie zo makkelijk mogelijk wordt om hun machines te maken, vervoeren en te installeren.

Bij Essentra denken we graag mee over projecten. Ben je werkzaam in de machinebouw en op zoek naar een leverancier van onderdelen voor jouw machines? Neem dan gerust contact met ons op of kijk eens rond op onze website. Heb je een onderdeel gevonden waar je interesse naar uitgaat, vraag dan zeker een gratis sample aan.

We hopen dat je deze miniserie over de bouw-, landbouw- en mijnbouwmachine industrie en de Vierde Industriële Revolutie interessant vond. Als je deze serie graag met een collega wilt delen of als naslagwerk wilt bewaren, kun je hier de hele serie als PDF downloaden.