Engineering: wat betekent het vandaag en wat is de toekomst ervan?
De betekenis van het woord engineering is gewijzigd sinds het voor het eerst werd bedacht in de 14e eeuw, maar het speelt een steeds belangrijkere rol in de moderne technologie en de productie van auto's.
De term ‘engineering’ is afgeleid van het woord ‘engineer’ (ingenieur), dat teruggaat tot 1390, toen een ingenieur een constructeur van militaire apparaten was. Maar in de wereld van vandaag, weet een ingenieur die zijn geld waard is, wat multi-tasking is.
Eenvoudig gezegd, is engineering het toepassen van wetenschappelijke en wiskundige kennis om problemen in de echte wereld op te lossen, en de vier belangrijkste disciplines in engineering zijn mechanica, bouw, elektriciteit en scheikunde. Hoewel traditioneel een ingenieur zich in slechts één discipline specialiseerde, moet de huidige generatie een homo universalis zijn.
In deze moderne tijden wordt een auto-ingenieur vaak verwacht kennis te hebben van mechanische, elektrische en elektronische systemen, evenals van software-ontwerp en veiligheidstechnieken. Aangezien voertuigsystemen meer en meer gebaseerd zijn op elektronica en connectiviteit, stijgt het niveau van de multidisciplinaire kennis die van een auto-ingenieur vereist wordt.
Kennis bezitten van verschillende industrietakken
Ingenieurs werken in uiteenlopende sectoren, waaronder automotive, defensie, lucht- en ruimtevaart, energie - inclusief zowel de nucleaire als de olie- en gasindustrie, maar ook hernieuwbare energie zoals wind- en zonne-energie, evenals de medische, verpakkings-, chemische, ruimte-, voedsel en dranken- en elektronica-industrie, en de productie-industrie van staal en andere metalen.
Ingenieurs gebruiken een rationele, logische benadering voor het oplossen van problemen, die ook een hoog niveau van creativiteit kent. In het Verenigd Koninkrijk is engineering een levendige sector die 5,4 miljoen mensen werk biedt. Naar verwachting zullen er meer dan 2,5 miljoen vacatures zijn tot 2022, waaronder 257.000 nieuwe vacatures. Desondanks wordt de sector in Groot-Brittannië geteisterd door een chronische tekort aan vaardigheden, wat wordt toegeschreven aan een jarenlange verwaarlozing van de industrie door de overheid en binnen het onderwijssysteem.
Het verleden meenemen naar de toekomst
Engineering feats of the past include everything from the construction of the pyramids in ancient Egypt, to the invention of the steam engine by Thomas Newcomen and subsequent Industrial Revolution, to putting a man on the Moon. Today, engineering underpins modern life, and society would cease to function as it now does without it.
Engineering is een belangrijke factor in de ontwikkelingsagenda 's in regio's zoals Afrika bezuiden de Sahara, waar een gebrek aan technische capaciteit leidt tot een slechte infrastructuur en een gebrek aan duurzame technologische ontwikkeling. Het is in gebieden zoals deze dat ingenieurs met een bijzonder brede kennis en capaciteiten het hardst nodig zijn.