Duurzame productie: de belangrijkste uitdagingen voor de sector van kunststof componenten
Als een van de meest gefabriceerde en routinematig weggegooide materialen ter wereld is het niet verwonderlijk dat kunststof een belangrijk aandachtspunt is geworden voor wat betreft duurzame productie. Het feit dat kunststof vandaag de dag massaal wordt gebruikt, brengt echter tevens zijn eigen uitdagingen met zich mee.
Volgens de laatste cijfers bedroeg de productie van kunststof in 2018 in totaal bijna360 miljoen ton wereldwijd en naar schatting produceerde de vervaardiging en verbranding van kunststof in 2019 meer dan850 miljoen ton aan broeikasgassen.
Het spuitgieten van kunststof onderdelen en componenten maakt een aanzienlijk deel uit van de wereldwijde kunststofsector. Het proces is een van de meest voorkomende productiemethoden voor zowel de kleinschalige als massaproductie, dankzij de vele voordelen die het biedt:
-
grote ontwerpvrijheid
-
mogelijkheid om verschillende materialen te combineren
-
kan complexe geometrieën verwerken
-
hoge mate van automatisering
-
betaalbaar
-
relatief lage hoeveelheid afvalmateriaal
Kunststof componenten zijn aanzienlijk lichter dan bewerkte metalen onderdelen en materialen die betere prestaties mogelijk maken worden voortdurend ontwikkeld en verbeterd.
Als gevolg hiervan wordt het kunststofspuitgieten in toenemende mate gebruikt door autofabrikanten om de brandstofefficiëntie te verbeteren en door de bouwsector om vloeren en dakbedekking, isolatie, leidingen en connectoren, ramen en deuren te produceren.
Spuitgieten komt ook in toenemende mate voor in consumentenelektronica en -apparatuur, medische toepassingen en landbouwmachines en -uitrusting. Elk van deze markten is een drijvende kracht achter de aanhoudende groei van de wereldwijde sector van kunststofspuitgieten, een sector die in 2019 meer dan 258 miljard dollar waard was
De infographic zet deze groei in perspectief en onthult de belangrijkste kunststof-producerende landen ter wereld. Deze belicht tevens enkele van de aankomende wetgevingen over de hele wereld met betrekking tot de productie van kunststof producten en de vereisten voor gerecyclede inhoud.
Er zijn hier echt kansen voor bedrijven om te benutten. Neem bijvoorbeeld de snelle groei van bioplastics, een markt die in de volgende helft van het jaar een groei van 16% zal ondergaan.
Deze infographic onthult wat de groei van bioplastics bevordert, wie de grootste gebruiker is van bioplastics over de hele wereld en wat de meest voorkomende toepassingen van bioplastics zijn.
Een toenemende marktvraag, in combinatie met innovatieve nieuwe kunststof materialen en een groeiende lijst met potentiële toepassingen, creëren reële kansen voor productiebedrijven, in het bijzonder voor bedrijven die hun impact op het milieu willen verlagen.