Seratech Case Study
Seratech Enginering en Prototyping, gevestigd in Valkenswaard is gespecialiseerd in machinebouw op maat en mechatronica.
Door de integratie van engineering en machinebouw is Seratech in staat om vrijwel alle projecten onder eigen beheer ontwikkelen en te realiseren.
Met hun focus op innovatie en precisie staat Seratech voor de uitdaging om een efficiënte en betrouwbare productie te waarborgen. Dit vereist de inzet van hoogwaardige componenten die bijdragen aan optimale prestaties van de machines.
De uitdaging
De machines die Seratech ontwikkelt en assembleert, vereisen een grote diversiteit hoogwaardige componenten. Dit bracht de uitdaging met zich mee om een leverancier te vinden die hun volledig kon ontzorgen. Essentiële vereisten voor deze partner waren componenten van constante, hoge kwaliteit en een betrouwbare, snelle levering.
Oplossing:
Op basis van de behoeften richtte Seratech zich op Essentra Components, een reeds gevestigd, lokale relatie voor Seratech. Essentra Components is een wereldwijd producent en distributeur met meer dan 65 jaar ervaring. Dankzij de samenwerking kreeg Seratech toegang tot een assortiment van meer dan 45.000 componenten, direct uit voorraad leverbaar.
Na een aantal uitgebreide besprekingen stelde Essentra Components gratis monsters beschikbaar ter ondersteuning van het assemblageproces. De flexibiliteit van Essentra Components, het gebruiksvriendelijke bestelproces en de vrij beschikbare CAD tekeningen droegen bij aan de keuze om een langdurige samenwerking aan te gaan met Essentra Components.
Klant
Seratech Engineering & Prototyping
Industrie
Techniek en procesindustrie
Project
Een partner vinden voor alle benodigde componenten.
Oplossing
Een strategische samenwerking met Essentra Components
Resultaat
Essentra’s gevestigde relatie met Seratech heeft gezorgd voor een ideale oplossing op het probleem.
Efficiëntie: De snelle en kwalitatieve leveringen van componenten via één leverancier resulteerde in een efficiënter proces, dat blijkt uit de vermindering van de stilstand tijd van machines en de verbetering van de betrouwbaarheid.
Vertrouwen: Dankzij de servicegerichte aanpak van Essentra Components en gratis samples groeide het vertrouwen van Seratech in elke fase van het proces.
Garantie: De componenten voldoen exact aan de technische eisen van Seratech's machines, wat leidt tot een structurele kwaliteitsverbetering.
Innovatie: met één partner die ze volledig ontzorgt kan Seratech zich blijven richten op innovatie en technologische ontwikkeling, nu en in de toekomst.
Essentra blijft nauw samenwerken met Seratech en biedt voortdurende ondersteuning en maatwerkoplossingen. De langdurige relatie zorgt ervoor dat de verschillende componenten blijven voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de klant.
Wil u weten hoe de experts van Essentra uw bedrijf kunnen ondersteunen, bel dan +31 (0) 497 572 002 of stuur een e-mail naar sales@essentracomponents.nl