EcoVadis bekroont Essentra met gouden medaille voor duurzaamheid
Essentra Components, een toonaangevende fabrikant van essentiële componenten en oplossingen, heeft een gouden medaille ontvangen van EcoVadis, de wereldwijde aanbieder van beoordelingen van bedrijfsduurzaamheid, als erkenning voor de prestaties van de organisatie op weg naar een duurzamere toekomst.
Met deze nieuwste beoordeling behoort Essentra tot de top 2% van alle door EcoVadis beoordeelde bedrijven voor de productie van kunststofproducten, en tot de top 1% voor prestaties op het gebied van milieu.
Jennifer Spence, ESG-directeur bij Essentra, is erg blij met dit resultaat en benadrukt het voortdurende streven van het bedrijf naar duurzaamheid: “Deze nieuwste gouden accreditatie is een bewijs van de vooruitgang van ons duurzaamheidstraject en onze toewijding om een wereldleider te worden als verantwoordelijke en betrouwbare leverancier van essentiële industriële componenten.
Er valt altijd nog meer te doen, maar deze score onderstreept dat we in de goede richting gaan en ons best doen ten voordele van zowel onze klanten als de planeet.”
De EcoVadis-certificering biedt een beoordeling van de duurzaamheidsprestaties van een bedrijf en kent een medaille toe op basis van het percentiel. Met de gouden medaille behoort Essentra tot de top 5% van de bedrijven (95+ percentiel). De score van het bedrijf (77 op een schaal van 0-100) is berekend aan de hand van 21 gedefinieerde duurzaamheidscriteria op basis van internationale normen voor duurzame ontwikkeling binnen vier thema's: Milieu, Arbeid en Mensenrechten, Ethiek, en Duurzame Inkoop.
Dit nieuws volgt de recente duurzaamheidsresultaten van Essentra: Het bedrijf behaalde een indrukwekkende A- voor klimaatverplichtingen, een B voor ‘Water’ en een B voor ‘Bossen’ in het Climate Disclosure Project. Daarnaast hebben 20 van de locaties van Essentra geen afval meer dat naar stortplaatsen gaat, wat neerkomt op meer dan twee derde (67%) van de locaties die onder het project vallen.