Le viti con flangia e testa con impronta Torx sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Si installano con utensili Torx.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione Torx | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0642 € - 0,0751 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0349 € - 0,041 € | 40007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,036 € - 0,042 € | 3043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0681 € - 0,0797 € | 10940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0393 € - 0,0461 € | 24976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,07 € - 0,082 € | Richiedi il lead time qui |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0349 € - 0,041 € | 28423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5207 € - 0,5207 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T50
|
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,0393 € - 0,0461 € | 20080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0637 € - 0,0743 € | 20734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,038 € - 0,0442 € | 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0404 € - 0,0471 € | 14300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0703 € - 0,0822 € | 5242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0878 € - 0,1026 € | 19963 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T40
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0737 € - 0,086 € | 37000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0373 € - 0,0436 € | 29668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3965 € - 0,4186 € | 25177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3551 € - 0,4145 € | 5762 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,0617 € - 0,0722 € | 10795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0429 € - 0,0498 € | 33230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare