10048658
0070690000VR
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,4186 € |
| 5000 + | 0,3965 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dimensioni filettatura | M8 |
|---|---|
| Lunghezza filetto | 20.0 mm |
| Lunghezza filetto | 0.787 in |
| Passo/Denti per pollice | 1.2 mm |
| Altezza testa | 0.319 in |
| Altezza testa | 8.1 mm |
| Tipo testa | Testa esagonale con flangia |
| Tipo vite | Vite cilindrica |
| Colore | Naturale |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Distanza tra le estremità | 0.512 in |
| Distanza tra le estremità | 13.0 mm |
| Diametro interno ingranaggio | 0.049 in |
| Diametro interno ingranaggio | 1.25 mm |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare