Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M4 18.0 mm Nylon 6/6 Naturale

Questa vite per cappuccio con testa Torx è flangiata per proteggere la superficie di lavoro durante il fissaggio. Realizzata in nylon, è una vite leggera, resistente agli agenti chimici e isolante elettricamente.
Codice articolo Essentra :

10048832

Codice articolo precedente:

0071820000VR

6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,0751 €
10000 - 19999 0,0714 €
20000 + 0,0642 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

75,10 €

1000 x 0,0751 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M4
Lunghezza filetto 18.0 mm
Passo/Denti per pollice 0.7 mm
Altezza testa 5.8 mm
Tipo testa Testa esagonale con flangia
Tipo vite Vite cilindrica
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Distanza tra le estremità 8.0 mm
Diametro interno ingranaggio 0.7 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci