10636206
0070900000VR
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 + | 0,5207 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dimensioni filettatura | M10 |
|---|---|
| Lunghezza filetto | 60.0 mm |
| Lunghezza filetto | 2.362 in |
| Passo/Denti per pollice | 1.5 mm |
| Altezza testa | 10.4 mm |
| Altezza testa | 0.409 in |
| Tipo testa | Testa esagonale con flangia |
| Tipo vite | Vite cilindrica |
| Colore | Naturale |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Distanza tra le estremità | 16.0 mm |
| Distanza tra le estremità | 0.63 in |
| Diametro interno ingranaggio | 1.5 mm |
| Diametro interno ingranaggio | 0.059 in |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare