10048573
0070410000VR
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,082 € |
| 10000 - 19999 | 0,0778 € |
| 20000 + | 0,07 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dimensioni filettatura | M6 |
|---|---|
| Lunghezza filetto | 0.315 in |
| Lunghezza filetto | 8.0 mm |
| Passo/Denti per pollice | 1.0 mm |
| Altezza testa | 0.26 in |
| Altezza testa | 6.6 mm |
| Tipo testa | Testa esagonale con flangia |
| Tipo vite | Vite cilindrica |
| Colore | Naturale |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Distanza tra le estremità | 10.0 mm |
| Distanza tra le estremità | 0.394 in |
| Diametro interno ingranaggio | 0.039 in |
| Diametro interno ingranaggio | 1.0 mm |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare