Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1369 € - 0,177 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2846 € - 0,5197 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1529 € - 0,279 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2138 € - 0,3894 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Nero
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3753 € - 1,2831 € | 325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,5523 € - 1,8978 € | 3375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,8214 € - 2,4077 € | 211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3611 € - 1,2307 € | 1025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 1,3285 € - 2,0678 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 1,1826 € - 2,0678 € | 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1225 € - 0,1225 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Naturale
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 2,606 € - 3,9515 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Naturale
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1472 € - 0,2025 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1472 € - 0,2025 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1472 € - 0,2025 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0446 € - 0,0446 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0643 € - 0,0643 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Bianco
|
ISO 2009
|
Acciaio temperato
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1472 € - 0,2025 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1472 € - 0,2025 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1472 € - 0,2025 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio