Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M2.5 8.0 mm Nylon Naturale

Codice articolo Essentra :

10329894

Codice articolo precedente:

080020800002

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,2025 €
500 - 999 0,1912 €
1000 + 0,1472 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

50,63 €

250 x 0,2025 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza testa 1.5 mm
Lunghezza filetto 8.0 mm
Dimensioni filettatura M2.5
Colore Naturale
Finitura Senza finitura
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo vite Vite per metallo
Tipo testa Testa con dente di metallo
Specifiche DIN 963
Codice doganale 3926909790
Specifiche DIN 963

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci