Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1244 € - 0,1458 € | 315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0821 € - 0,096 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0423 € - 0,0497 € | 401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.287 in
7.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1199 € - 0,1402 € | 2315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0352 € - 0,0412 € | 16917 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,028 € - 0,0327 € | 12958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1199 € - 0,1402 € | 32200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1749 € - 0,2041 € | 1588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.406 in
10.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0644 € - 0,0753 € | 30945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1749 € - 0,2027 € | 16399 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0679 € - 0,0796 € | 45800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0407 € - 0,0477 € | 35170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1777 € - 0,211 € | 8800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.366 in
9.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1206 € - 0,1416 € | 6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0654 € - 0,0766 € | 28466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,7761 € - 1,6995 € | 243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
| 1,2142 € - 1,2142 € | 560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0267 € - 0,0267 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Bianco
|
DIN 963
|
Acciaio temperato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0478 € - 0,0667 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Bianco
|
DIN 963
|
Acciaio temperato
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0723 € - 0,1147 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Bianco
|
DIN 963
|
Acciaio temperato
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio