10404621
585031200046
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 25 - 99 | 2,0678 € |
| 100 - 249 | 1,3993 € |
| 250 + | 1,3285 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza testa | 1.7 mm |
|---|---|
| Altezza testa | 0.067 in |
| Lunghezza filetto | 12.0 mm |
| Lunghezza filetto | 0.472 in |
| Dimensioni filettatura | M3 |
| Colore | Naturale |
| Finitura | Senza finitura |
| Tipo impronta | Impronta con intaglio |
| Tipo vite | Vite per metallo |
| Tipo testa | Testa con dente di metallo |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Specifiche | DIN 963, UL94 V-0 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Specifiche | DIN 963 |
| Specifiche | UL94 V-0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare