Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1472 € - 0,2025 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1472 € - 0,2025 € | 435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1284 € - 0,1784 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1045 € - 0,1458 € | 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1049 € - 0,1657 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1298 € - 0,1798 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1321 € - 0,1699 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1159 € - 0,1841 € | 437 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0496 € - 0,0496 € | 975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1472 € - 0,2039 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1586 € - 0,2903 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1912 € - 0,3469 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2081 € - 0,3809 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Nero
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1004 € - 0,1586 € | 243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1284 € - 0,1784 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,4943 € - 1,6854 € | 910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,8214 € - 2,4077 € | 1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1501 € - 0,2067 € | 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2138 € - 0,3894 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1487 € - 0,2719 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare