Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M5 16.0 mm Acciaio temperato Bianco

Codice articolo Essentra :

10646045

Codice articolo precedente:

080051640952

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 + 0,0627 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

15,68 €

250 x 0,0627 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza testa 2.5 mm
Lunghezza filetto 16.0 mm
Dimensioni filettatura M5
Colore Bianco
Finitura Zincato
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo vite Vite per metallo
Tipo testa Testa concava
Specifiche DIN 963, ISO 2009
Codice doganale 7318190090
Specifiche ISO 2009
Specifiche DIN 963

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci