Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa svasata

Disponibile

Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.

Codice Serie: SR1967

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
491 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Specifiche Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0418 € - 0,0516 € Richiedi il lead time qui
M5 x 0.8
Naturale
Nylon 6/6
9.3 mm
Impronta a croce
0,0363 € - 0,0448 € Richiedi il lead time qui
M4 x 0.7
Naturale
Nylon 6/6
3.3 mm
Impronta a croce
0,0373 € - 0,0461 € 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
Naturale
Nylon 6/6
17.3 mm
Impronta a croce
0,1883 € - 0,2325 € Richiedi il lead time qui
M8 x 1.25
Naturale
Nylon 6/6
11.4 mm
Impronta a croce
0,0406 € - 0,0502 € Richiedi il lead time qui
M5 x 0.8
Naturale
Nylon 6/6
3.3 mm
Impronta a croce
0,0337 € - 0,0416 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Naturale
NF E 25-123
Nylon 6/6
8.5 mm
Impronta con intaglio
0,2318 € - 0,2861 € Richiedi il lead time qui
M10 x 1.5
Naturale
Nylon 6/6
30.0 mm
Impronta a croce
0,1901 € - 0,2347 € Richiedi il lead time qui
M8 x 1.25
Naturale
Nylon 6/6
25.4 mm
Impronta a croce
0,2058 € - 0,2541 € Richiedi il lead time qui
M10 x 1.5
Naturale
Nylon 6/6
15.0 mm
Impronta a croce
0,0439 € - 0,0583 € 34000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Naturale
NF E 25-123
Nylon
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,5258 € - 0,5916 € Richiedi il lead time qui
M3
Naturale
UL 94 HB
Reny
Impronta a croce
2,9916 € - 6,9867 € Richiedi il lead time qui
M1.6
Marrone chiaro
UL94 V-0
PEEK
1.3 mm
Impronta a croce
1,21 € - 1,3817 € Richiedi il lead time qui
M1.4
Naturale
UL 94 HB
Reny
1.5 mm
Impronta a croce
1,1912 € - 1,3415 € Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
UL 94 HB
Reny
Impronta a croce
1,21 € - 1,3817 € 598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M1.4
Naturale
UL 94 HB
Reny
3.0 mm
Impronta a croce
2,8038 € - 3,1526 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
UL 94 HB
Reny
Impronta a croce
0,1104 € - 0,1883 € 888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
DIN 963
PP
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,1164 € - 0,1798 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
DIN 963
PP
60.0 mm
Impronta con intaglio
0,6812 € - 1,1939 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
UL94 V-0
PVDF
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,0824 € - 0,1383 € Richiedi il lead time qui
M5
Naturale
DIN 963
PP
25.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 25
Vite Impronta a croce M5 x 0.8 9.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10297506

Fascia di prezzo
0,0516 € - 0,0418 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo testa
    8.9 mm
  • Diametro massimo testa
    10.4 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    9.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Vite Impronta a croce M4 x 0.7 3.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10296929

Fascia di prezzo
0,0448 € - 0,0363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo testa
    8.0 mm
  • Diametro massimo testa
    9.4 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    3.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
Vite Impronta a croce M4 x 0.7 17.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10296974

Fascia di prezzo
0,0461 € - 0,0373 €

Livelli di giacenza
63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro minimo testa
    8.0 mm
  • Diametro massimo testa
    9.4 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    17.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
Vite Impronta a croce M8 x 1.25 11.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10298688

Fascia di prezzo
0,2325 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo testa
    15.4 mm
  • Diametro massimo testa
    17.3 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Lunghezza filetto
    11.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
Vite Impronta a croce M5 x 0.8 3.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10297476

Fascia di prezzo
0,0502 € - 0,0406 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo testa
    8.9 mm
  • Diametro massimo testa
    10.4 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    3.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Vite Impronta con intaglio M2.5 8.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10295106

Fascia di prezzo
0,0416 € - 0,0337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    8.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Colore
    Naturale
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta a croce M10 x 1.5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10299135

Fascia di prezzo
0,2861 € - 0,2318 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo testa
    17.8 mm
  • Diametro massimo testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
Vite Impronta a croce M8 x 1.25 25.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10298718

Fascia di prezzo
0,2347 € - 0,1901 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo testa
    15.4 mm
  • Diametro massimo testa
    17.3 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Lunghezza filetto
    25.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
Vite Impronta a croce M10 x 1.5 15.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10299111

Fascia di prezzo
0,2541 € - 0,2058 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo testa
    17.8 mm
  • Diametro massimo testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
Vite Impronta con intaglio M2 20.0 mm Nylon Naturale

10396605

Fascia di prezzo
0,0583 € - 0,0439 €

Livelli di giacenza
34000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    1.2 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta a croce M3 Reny Naturale

10342480

Fascia di prezzo
0,5916 € - 0,5258 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Naturale
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata
Vite Impronta a croce M1.6 1.3 mm PEEK Marrone chiaro

10342398

Fascia di prezzo
6,9867 € - 2,9916 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    1.2 mm
  • Lunghezza filetto
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.6
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Vite Impronta a croce M1.4 1.5 mm Reny Naturale

10342121

Fascia di prezzo
1,3817 € - 1,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.4
  • Colore
    Naturale
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Vite Impronta a croce M4 Reny Naturale

10342602

Fascia di prezzo
1,3415 € - 1,1912 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata
Vite Impronta a croce M1.4 3.0 mm Reny Naturale

10342138

Fascia di prezzo
1,3817 € - 1,21 €

Livelli di giacenza
598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    3.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.4
  • Colore
    Naturale
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Vite Impronta a croce M6 Reny Naturale

10342725

Fascia di prezzo
3,1526 € - 2,8038 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata
Vite Impronta con intaglio M6 20.0 mm PP Naturale

10402269

Fascia di prezzo
0,1883 € - 0,1104 €

Livelli di giacenza
888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M6 60.0 mm PP Naturale

10402306

Fascia di prezzo
0,1798 € - 0,1164 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M3 10.0 mm PVDF Naturale

10404614

Fascia di prezzo
1,1939 € - 0,6812 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M5 25.0 mm PP Naturale

10402214

Fascia di prezzo
0,1383 € - 0,0824 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura