Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M6 Reny Naturale

Una vite meccanica standard con testa svasata a croce. In plastica UL.
Codice articolo Essentra :

10342725

Codice articolo precedente:

1440042

50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 124 3,1526 €
125 - 249 2,9781 €
250 + 2,8038 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

78,82 €

25 x 3,1526 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M6
Colore Naturale
Tipo impronta Impronta a croce
Tipo vite Vite per metallo
Tipo testa Testa svasata
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Specifiche UL 94 HB
Codice doganale 3926909790
Specifiche UL 94 HB

Il prodotto 1440042 sostituisce:

Nero Reny Testa a croce Testa svasata Vite per metalli - Dimensioni filettatura M6; Lunghezza filetto 25.0 mm | 0.984 in; Diametro testa 12.0 mm | 0.472 in;
Codice articolo Essentra : 10587911
Codice articolo precedente: 1440075

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci