Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0369 € - 0,0455 € | 3154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0463 € - 0,0571 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0641 € - 0,0791 € | 6035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0791 € - 0,0977 € | 859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
1.642 in
41.7 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0635 € - 0,0784 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,066 € - 0,0815 € | 50000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1946 € - 0,2403 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 4825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5 x 0.45
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0329 € - 0,0407 € | 944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0411 € - 0,0507 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0418 € - 0,0516 € | 626 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0439 € - 0,0542 € | 2389 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0569 € - 0,0702 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | 5107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5 x 0.45
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.571 in
14.5 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0365 € - 0,045 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.894 in
22.7 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0365 € - 0,0451 € | 16907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Impronta a croce