Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M8 x 1.25 11.4 mm Nylon 6/6 Naturale

Vite a testa svasata Philips in nylon naturale, una soluzione leggera per una vasta gamma di applicazioni in diversi settori. Il nylon offre un buon equilibrio di forza meccanica e proprietà isolanti.
Codice articolo Essentra :

10298688

Codice articolo precedente:

50M080125I016

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,2325 €
2500 - 9999 0,2092 €
10000 + 0,1883 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

116,25 €

500 x 0,2325 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro minimo testa 15.4 mm
Diametro massimo testa 17.3 mm
Altezza testa 4.6 mm
Lunghezza filetto 11.4 mm
Dimensioni filettatura M8 x 1.25
Colore Naturale
Tipo impronta Impronta a croce
Tipo vite Vite per metallo
Tipo testa Testa svasata piatta
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci