Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10404614
585031000046
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 25 - 99 | 1,1939 € |
| 100 - 249 | 0,8044 € |
| 250 + | 0,6812 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza testa | 0.067 in |
|---|---|
| Altezza testa | 1.7 mm |
| Lunghezza filetto | 0.394 in |
| Lunghezza filetto | 10.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M3 |
| Colore | Naturale |
| Finitura | Senza finitura |
| Tipo impronta | Impronta con intaglio |
| Tipo vite | Vite per metallo |
| Tipo testa | Testa con dente di metallo |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Specifiche | DIN 963, UL94 V-0 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Specifiche | UL94 V-0 |
| Specifiche | DIN 963 |