Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10298718
50M080125I030
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,2347 € |
| 2500 - 9999 | 0,2112 € |
| 10000 + | 0,1901 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro minimo testa | 15.4 mm |
|---|---|
| Diametro minimo testa | 0.606 in |
| Diametro massimo testa | 17.3 mm |
| Diametro massimo testa | 0.681 in |
| Altezza testa | 4.6 mm |
| Altezza testa | 0.181 in |
| Lunghezza filetto | 25.4 mm |
| Lunghezza filetto | 1 in |
| Dimensioni filettatura | M8 x 1.25 |
| Colore | Naturale |
| Tipo impronta | Impronta a croce |
| Tipo vite | Vite per metallo |
| Tipo testa | Testa svasata piatta |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |