Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2017 € - 0,2491 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2142 € - 0,2645 € | 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10 x 1.5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5 x 0.45
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0628 € - 0,0775 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0397 € - 0,049 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.587 in
40.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0329 € - 0,0407 € | 4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.15 in
3.8 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2058 € - 0,2541 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 2966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.425 in
10.8 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0329 € - 0,0407 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5 x 0.45
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.925 in
23.5 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,053 € - 0,0654 € | 8012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.272 in
32.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | 41983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2 x 0.4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.268 in
6.8 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2318 € - 0,2861 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0353 € - 0,0436 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0601 € - 0,0742 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0507 € - 0,0761 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.382 in
9.7 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare