Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5282 € - 0,6175 € | 11809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.051 in
26.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0952 € - 0,1112 € | 11397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0542 € - 0,0634 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0665 € - 0,0777 € | 15488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0674 € - 0,079 € | 6410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1302 € - 0,1529 € | 9847 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0678 € - 0,0794 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0433 € - 0,0606 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Bianco
|
DIN 963
|
Acciaio temperato
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2464 € - 0,2889 € | 5669 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
2.232 in
56.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2733 € - 0,3186 € | 3999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.783 in
45.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0471 € - 0,0657 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Bianco
|
DIN 963
|
Acciaio temperato
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1011 € - 0,1182 € | 19545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.445 in
11.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,4082 € - 0,4734 € | 5445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1855 € - 0,1954 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.996 in
25.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0542 € - 0,0757 € | 1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Bianco
|
DIN 963
|
Acciaio temperato
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2266 € - 0,2634 € | 2814 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,4082 € - 0,4734 € | 15195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.445 in
11.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1388 € - 0,1638 € | 6762 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.602 in
15.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,4623 € - 0,5401 € | 504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.996 in
25.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,6429 € - 0,7525 € | 2797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.783 in
45.3 mm
|
Impronta con intaglio