Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa svasata

Disponibile

Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.

Codice Serie: SR1967

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
491 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Specifiche Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0307 € - 0,0359 € 28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
PA
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,0797 € - 0,0931 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
PA
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,1713 € - 0,1812 € 9088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
PA
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,0953 € - 0,1115 € 42700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
PA
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,1472 € - 0,2025 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Naturale
DIN 963
Nylon
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,046 € - 0,0644 € Richiedi il lead time qui
M4
Bianco
DIN 963
Acciaio temperato
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,1798 € - 0,1912 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
PA
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,0371 € - 0,0518 € 13499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Bianco
DIN 963
Acciaio temperato
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,0453 € - 0,0633 € Richiedi il lead time qui
M3
Bianco
DIN 963
Acciaio temperato
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,0267 € - 0,0267 € Richiedi il lead time qui
M3
Bianco
DIN 963
Acciaio temperato
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0478 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
M4
Bianco
DIN 963
Acciaio temperato
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,0723 € - 0,1147 € Richiedi il lead time qui
M5
Bianco
DIN 963
Acciaio temperato
10.0 mm
Impronta con intaglio
5,8352 € - 7,2515 € 441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Marrone chiaro
UL94 V-0
PEEK
Impronta a croce
1,0891 € - 2,3935 € 128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Marrone chiaro
UL94 V-0
PEEK
Impronta a croce
1,5437 € - 2,9601 € 223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Marrone chiaro
UL94 V-0
PEEK
Impronta a croce
1,8553 € - 3,5408 € Richiedi il lead time qui
M4
Marrone chiaro
UL94 V-0
PEEK
Impronta a croce
1,0891 € - 2,3935 € 103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Marrone chiaro
UL94 V-0
PEEK
Impronta a croce
2,3227 € - 4,773 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Marrone chiaro
UL94 V-0
PEEK
Impronta a croce
2,7476 € - 5,6086 € 845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Marrone chiaro
UL94 V-0
PEEK
Impronta a croce
1,2142 € - 1,2142 € 560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Marrone chiaro
UL94 V-0
PEEK
Impronta a croce
  • di 25
Vite Impronta con intaglio M4 10.0 mm PA Naturale

10052068

Fascia di prezzo
0,0359 € - 0,0307 €

Livelli di giacenza
28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M4 25.0 mm PA Naturale

10052105

Fascia di prezzo
0,0931 € - 0,0797 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M5 25.0 mm PA Naturale

10052136

Fascia di prezzo
0,1812 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
9088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M6 25.0 mm PA Naturale

10052174

Fascia di prezzo
0,1115 € - 0,0953 €

Livelli di giacenza
42700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M2.5 12.0 mm Nylon Naturale

10329917

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M4 8.0 mm Acciaio temperato Bianco

10183038

Fascia di prezzo
0,0644 € - 0,046 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Bianco
  • Finitura
    Zincato
Vite Impronta con intaglio M8 25.0 mm PA Naturale

10052181

Fascia di prezzo
0,1912 € - 0,1798 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    6.6 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite per metallo Testa svasata Impronta con intaglio M3 6.0 mm Acciaio temperato Bianco

10182963

Fascia di prezzo
0,0518 € - 0,0371 €

Livelli di giacenza
13499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Bianco
  • Finitura
    Zincato
Vite Impronta con intaglio M3 12.0 mm Acciaio temperato Bianco

10182994

Fascia di prezzo
0,0633 € - 0,0453 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Bianco
  • Finitura
    Zincato
Vite Impronta con intaglio M3 20.0 mm Acciaio temperato Bianco

10183014

Fascia di prezzo
0,0267 € - 0,0267 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Bianco
  • Finitura
    Zincato
Vite Impronta con intaglio M4 10.0 mm Acciaio temperato Bianco

10183045

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0478 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Bianco
  • Finitura
    Zincato
Vite Impronta con intaglio M5 10.0 mm Acciaio temperato Bianco

10183083

Fascia di prezzo
0,1147 € - 0,0723 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Bianco
  • Finitura
    Zincato
Vite Impronta a croce M6 PEEK Marrone chiaro

10220122

Fascia di prezzo
7,2515 € - 5,8352 €

Livelli di giacenza
441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
Vite Impronta a croce M4 PEEK Marrone chiaro

10219997

Fascia di prezzo
2,3935 € - 1,0891 €

Livelli di giacenza
128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
Vite Impronta a croce M4 PEEK Marrone chiaro

10220016

Fascia di prezzo
2,9601 € - 1,5437 €

Livelli di giacenza
223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
Vite Impronta a croce M4 PEEK Marrone chiaro

10220030

Fascia di prezzo
3,5408 € - 1,8553 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
Vite Impronta a croce M4 PEEK Marrone chiaro

10219973

Fascia di prezzo
2,3935 € - 1,0891 €

Livelli di giacenza
103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
Vite Impronta a croce M5 PEEK Marrone chiaro

10220047

Fascia di prezzo
4,773 € - 2,3227 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
Vite Impronta a croce M5 PEEK Marrone chiaro

10220061

Fascia di prezzo
5,6086 € - 2,7476 €

Livelli di giacenza
845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
Vite Impronta a croce M3 PEEK Marrone chiaro

10219959

Fascia di prezzo
1,2142 € - 1,2142 €

Livelli di giacenza
560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta