Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa a basso profilo

Disponibile

Queste viti sono progettate con un'altezza della testa più bassa per fini estetici e di risparmio di spazio. La testa a basso profilo le rende la scelta ideale per le applicazioni a spazio ridotto. La nostra offerta comprende viti con testa a basso profilo standard e speciali.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
133 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensione Torx Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
5,8172 € - 6,5496 € Richiedi il lead time qui
TX10
M4
8.0 mm
Impronta a stella
9,7139 € - 10,9298 € Richiedi il lead time qui
TX15
M5
8.0 mm
Impronta a stella
38,5653 € - 40,8315 € Richiedi il lead time qui
TX20
M6
40.0 mm
Impronta a stella
23,6145 € - 26,5715 € Richiedi il lead time qui
TX15
M5
30.0 mm
Impronta a stella
8,6361 € - 20,3991 € Richiedi il lead time qui
TX10
M4
20.0 mm
Impronta a stella
14,9922 € - 16,8714 € Richiedi il lead time qui
TX15
M5
20.0 mm
Impronta a stella
23,6145 € - 26,5715 € Richiedi il lead time qui
TX20
M6
20.0 mm
Impronta a stella
4,242 € - 4,7671 € Richiedi il lead time qui
TX8
M3
10.0 mm
Impronta a stella
5,6376 € - 6,3423 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TX10
M4
6.0 mm
Impronta a stella
9,7139 € - 10,9298 € Richiedi il lead time qui
TX15
M5
10.0 mm
Impronta a stella
20,4503 € - 23,0065 € Richiedi il lead time qui
TX20
M6
10.0 mm
Impronta a stella
4,4078 € - 4,9605 € Richiedi il lead time qui
TX8
M3
12.0 mm
Impronta a stella
6,1765 € - 6,9365 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TX10
M4
10.0 mm
Impronta a stella
3,8827 € - 4,3664 € Richiedi il lead time qui
TX8
M3
8.0 mm
Impronta a stella
8,6361 € - 20,3991 € Richiedi il lead time qui
TX8
M3
20.0 mm
Impronta a stella
8,2906 € - 19,5576 € Richiedi il lead time qui
TX10
M4
16.0 mm
Impronta a stella
20,4503 € - 23,0065 € Richiedi il lead time qui
TX20
M6
16.0 mm
Impronta a stella
2,5783 € - 2,9055 € Richiedi il lead time qui
TX10
M3
6.0 mm
Impronta a stella
12,8781 € - 14,4948 € Richiedi il lead time qui
TX15
M5
16.0 mm
Impronta a stella
4,2274 € - 4,7509 € Richiedi il lead time qui
TX10
M3
16.0 mm
Impronta a stella
  • di 7
Vite Impronta a stella M4 8.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345047

Fascia di prezzo
6,5496 € - 5,8172 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M5 8.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345108

Fascia di prezzo
10,9298 € - 9,7139 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M6 40.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345238

Fascia di prezzo
40,8315 € - 38,5653 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M5 30.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345160

Fascia di prezzo
26,5715 € - 23,6145 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M4 20.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345085

Fascia di prezzo
20,3991 € - 8,6361 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M5 20.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345146

Fascia di prezzo
16,8714 € - 14,9922 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M6 20.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345207

Fascia di prezzo
26,5715 € - 23,6145 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M3 10.0 mm PEEK Marrone chiaro

10344996

Fascia di prezzo
4,7671 € - 4,242 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M4 6.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345030

Fascia di prezzo
6,3423 € - 5,6376 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M5 10.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345115

Fascia di prezzo
10,9298 € - 9,7139 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M6 10.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345177

Fascia di prezzo
23,0065 € - 20,4503 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M3 12.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345009

Fascia di prezzo
4,9605 € - 4,4078 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M4 10.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345054

Fascia di prezzo
6,9365 € - 6,1765 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M3 8.0 mm PEEK Marrone chiaro

10344989

Fascia di prezzo
4,3664 € - 3,8827 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M3 20.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345023

Fascia di prezzo
20,3991 € - 8,6361 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M4 16.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345078

Fascia di prezzo
19,5576 € - 8,2906 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M6 16.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345191

Fascia di prezzo
23,0065 € - 20,4503 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M3 6.0 mm PPS Marrone chiaro

10344163

Fascia di prezzo
2,9055 € - 2,5783 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M5 16.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345139

Fascia di prezzo
14,4948 € - 12,8781 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M3 16.0 mm PPS Marrone chiaro

10344200

Fascia di prezzo
4,7509 € - 4,2274 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS