Menu Ricerca

Vite Impronta a stella M3 16.0 mm PEEK Marrone chiaro

Special Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 180 ºC. Brown made from PEEK.
Codice articolo Essentra :

10345016

Codice articolo precedente:

1440372

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 15,7934 €
25 - 124 7,5207 €
125 - 249 7,1099 €
250 + 6,685 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

15,79 €

1 x 15,7934 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza filetto 16.0 mm
Altezza testa 1.3 mm
Diametro testa 6.0 mm
Colore Marrone chiaro
Materiale PEEK
Tipo impronta Impronta a stella
Stile testa Special Low
Temperatura massima 180 °C
Dimensioni filettatura M3
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci