10345276
1440728
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 50 - 249 | 2,5623 € |
| 250 - 499 | 2,4281 € |
| 500 + | 2,2806 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza filetto | 10.0 mm |
|---|---|
| Lunghezza filetto | 0.394 in |
| Altezza testa | 2.4 mm |
| Altezza testa | 0.094 in |
| Diametro testa | 5.5 mm |
| Diametro testa | 0.217 in |
| Colore | Nero |
| Materiale | Reny |
| Tipo impronta | Impronta a stella |
| Stile testa | Low |
| Temperatura massima | 221 °F |
| Temperatura massima | 105 °C |
| Dimensioni filettatura | M3 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare