10344408
1440257
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 19,8415 € |
| 50 - 99 | 18,7421 € |
| 100 + | 17,6427 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza filetto | 0.984 in |
|---|---|
| Lunghezza filetto | 25.0 mm |
| Altezza testa | 0.173 in |
| Altezza testa | 4.4 mm |
| Diametro testa | 10.0 mm |
| Diametro testa | 0.394 in |
| Colore | Marrone chiaro |
| Materiale | PPS |
| Tipo impronta | Impronta a stella |
| Stile testa | Low |
| Temperatura massima | 200 °C |
| Temperatura massima | 392 °F |
| Dimensioni filettatura | M6 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare