10345177
1440388
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 23,0065 € |
| 50 - 99 | 21,7353 € |
| 100 + | 20,4503 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza filetto | 10.0 mm |
|---|---|
| Lunghezza filetto | 0.394 in |
| Altezza testa | 1.5 mm |
| Altezza testa | 0.059 in |
| Diametro testa | 10.0 mm |
| Diametro testa | 0.394 in |
| Colore | Marrone chiaro |
| Materiale | PEEK |
| Tipo impronta | Impronta a stella |
| Stile testa | Special Low |
| Temperatura massima | 180 °C |
| Temperatura massima | 356 °F |
| Dimensioni filettatura | M6 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare