10344972
1440368
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 25 - 124 | 4,4755 € |
| 125 - 249 | 4,2348 € |
| 250 + | 3,9798 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza filetto | 0.236 in |
|---|---|
| Lunghezza filetto | 6.0 mm |
| Altezza testa | 0.051 in |
| Altezza testa | 1.3 mm |
| Diametro testa | 6.0 mm |
| Diametro testa | 0.236 in |
| Colore | Marrone chiaro |
| Materiale | PEEK |
| Tipo impronta | Impronta a stella |
| Stile testa | Special Low |
| Temperatura massima | 356 °F |
| Temperatura massima | 180 °C |
| Dimensioni filettatura | M3 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare