Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa a basso profilo

Disponibile

Queste viti sono progettate con un'altezza della testa più bassa per fini estetici e di risparmio di spazio. La testa a basso profilo le rende la scelta ideale per le applicazioni a spazio ridotto. La nostra offerta comprende viti con testa a basso profilo standard e speciali.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
133 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensione Torx Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
12,0076 € - 13,4999 € Richiedi il lead time qui
TX15
M5
12.0 mm
Impronta a stella
32,9553 € - 34,8898 € Richiedi il lead time qui
TX20
M6
25.0 mm
Impronta a stella
17,1064 € - 19,2481 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TX15
M5
25.0 mm
Impronta a stella
3,8827 € - 4,3664 € Richiedi il lead time qui
TX8
M3
6.0 mm
Impronta a stella
8,6361 € - 20,3991 € Richiedi il lead time qui
TX10
M4
20.0 mm
Impronta a stella
14,9922 € - 16,8714 € Richiedi il lead time qui
TX15
M5
20.0 mm
Impronta a stella
23,6145 € - 26,5715 € Richiedi il lead time qui
TX20
M6
20.0 mm
Impronta a stella
4,242 € - 4,7671 € Richiedi il lead time qui
TX8
M3
10.0 mm
Impronta a stella
5,6376 € - 6,3423 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TX10
M4
6.0 mm
Impronta a stella
8,2906 € - 19,5576 € Richiedi il lead time qui
TX10
M4
16.0 mm
Impronta a stella
23,6145 € - 26,5715 € Richiedi il lead time qui
TX15
M5
30.0 mm
Impronta a stella
38,5653 € - 40,8315 € Richiedi il lead time qui
TX20
M6
40.0 mm
Impronta a stella
5,8172 € - 6,5496 € Richiedi il lead time qui
TX10
M4
8.0 mm
Impronta a stella
9,7139 € - 10,9298 € Richiedi il lead time qui
TX15
M5
8.0 mm
Impronta a stella
9,2009 € - 10,3526 € Richiedi il lead time qui
TX30
M6
10.0 mm
Impronta a stella
17,6427 € - 19,8415 € Richiedi il lead time qui
TX30
M6
25.0 mm
Impronta a stella
3,0102 € - 3,3898 € Richiedi il lead time qui
TX8
M3
8.0 mm
Impronta a stella
5,209 € - 12,3133 € Richiedi il lead time qui
TX8
M3
20.0 mm
Impronta a stella
8,6512 € - 9,7375 € Richiedi il lead time qui
TX25
M5
20.0 mm
Impronta a stella
11,5829 € - 13,0357 € Richiedi il lead time qui
TX30
M6
12.0 mm
Impronta a stella
  • di 7
Vite Impronta a stella M5 12.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345122

Fascia di prezzo
13,4999 € - 12,0076 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M6 25.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345214

Fascia di prezzo
34,8898 € - 32,9553 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M5 25.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345153

Fascia di prezzo
19,2481 € - 17,1064 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M3 6.0 mm PEEK Marrone chiaro

10344972

Fascia di prezzo
4,3664 € - 3,8827 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M4 20.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345085

Fascia di prezzo
20,3991 € - 8,6361 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M5 20.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345146

Fascia di prezzo
16,8714 € - 14,9922 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M6 20.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345207

Fascia di prezzo
26,5715 € - 23,6145 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M3 10.0 mm PEEK Marrone chiaro

10344996

Fascia di prezzo
4,7671 € - 4,242 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M4 6.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345030

Fascia di prezzo
6,3423 € - 5,6376 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M4 16.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345078

Fascia di prezzo
19,5576 € - 8,2906 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M5 30.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345160

Fascia di prezzo
26,5715 € - 23,6145 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M6 40.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345238

Fascia di prezzo
40,8315 € - 38,5653 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M4 8.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345047

Fascia di prezzo
6,5496 € - 5,8172 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M5 8.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345108

Fascia di prezzo
10,9298 € - 9,7139 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M6 10.0 mm PPS Marrone chiaro

10344361

Fascia di prezzo
10,3526 € - 9,2009 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M6 25.0 mm PPS Marrone chiaro

10344408

Fascia di prezzo
19,8415 € - 17,6427 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Altezza testa
    4.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M3 8.0 mm PPS Marrone chiaro

10344446

Fascia di prezzo
3,3898 € - 3,0102 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M3 20.0 mm PPS Marrone chiaro

10344484

Fascia di prezzo
12,3133 € - 5,209 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M5 20.0 mm PPS Marrone chiaro

10344330

Fascia di prezzo
9,7375 € - 8,6512 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza testa
    3.65 mm
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M6 12.0 mm PPS Marrone chiaro

10344378

Fascia di prezzo
13,0357 € - 11,5829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Altezza testa
    4.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS