Queste viti sono progettate con un'altezza della testa più bassa per fini estetici e di risparmio di spazio. La testa a basso profilo le rende la scelta ideale per le applicazioni a spazio ridotto. La nostra offerta comprende viti con testa a basso profilo standard e speciali.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione Torx | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,1064 € - 19,2481 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 12,0076 € - 13,4999 € | Richiedi il lead time qui |
TX15
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 32,9553 € - 34,8898 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 12,7538 € - 13,4999 € | Richiedi il lead time qui |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 20,4503 € - 23,0065 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,8924 € - 3,2589 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 3,0626 € - 3,4421 € | 124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 3,0626 € - 3,4421 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 4,3583 € - 4,908 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 15,6402 € - 17,5904 € | Richiedi il lead time qui |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 15,6402 € - 17,5904 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 1,8977 € - 2,1333 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TX10
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,3951 € - 2,6961 € | Richiedi il lead time qui |
TX10
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,3951 € - 2,6961 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TX20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 3,8871 € - 4,3845 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,7223 € - 3,0626 € | 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TX25
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,7223 € - 3,0626 € | Richiedi il lead time qui |
TX30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 4,3583 € - 4,908 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 4,8556 € - 5,4708 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 3,861 € - 4,3452 € | Richiedi il lead time qui |
TX30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare