Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste viti sono progettate con un'altezza della testa più bassa per fini estetici e di risparmio di spazio. La testa a basso profilo le rende la scelta ideale per le applicazioni a spazio ridotto. La nostra offerta comprende viti con testa a basso profilo standard e speciali.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione Torx | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9798 € - 4,4755 € | Richiedi il lead time qui |
TX8
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 6,685 € - 15,7934 € | Richiedi il lead time qui |
TX8
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 6,3309 € - 7,1099 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TX10
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 9,9567 € - 11,2031 € | Richiedi il lead time qui |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 20,9615 € - 23,5817 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 9,4309 € - 10,6115 € | Richiedi il lead time qui |
TX30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 18,0838 € - 20,3376 € | Richiedi il lead time qui |
TX30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 3,0855 € - 3,4745 € | Richiedi il lead time qui |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 5,3393 € - 12,6211 € | Richiedi il lead time qui |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 4,7221 € - 5,3124 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TX10
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 5,9564 € - 6,7076 € | Richiedi il lead time qui |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 9,6724 € - 10,8798 € | Richiedi il lead time qui |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 12,9457 € - 14,569 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 24,6439 € - 27,716 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,2806 € - 2,5623 € | Richiedi il lead time qui |
TX10
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,2806 € - 2,5623 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,7903 € - 3,1391 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,6294 € - 2,9513 € | Richiedi il lead time qui |
TX25
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 3,9575 € - 4,4538 € | Richiedi il lead time qui |
TX25
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 3,1391 € - 3,5282 € | Richiedi il lead time qui |
TX30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a stella